Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Воздушный автоматический выключатель DMX³ - B 1600 - lcu 42 кА - выкатное исполнение - 4П - 1600 A

Кат. № 0 287 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
192.421 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Воздушные автоматические выключатели DMX³ 1600 номиналом от 800 до 1600 А
  • Воздушные автоматические выключатели оснащаются:
    - электронным расцепителем (тип расцепителя указывается при заказе), монтаж расцепителя осуществляется в авторизованном центре
    - вспомогательными контактами (в комплекте с аппаратом поставляются 4 перекидных контакта)
  • Выкатное исполнение
  • Поставляется с задними горизонтальными выводами

Характеристики продукта:

  • DMX³ - B 1600
  • Выкатное исполнение
  • Отключающая способность, Icu: 42 кА (415 В~)
  • Типоразмер корпуса 1
  • Номинальный ток, In: 1600 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел