Воздушный автоматический выключатель DMX³ 4000 - lcu 100 кА - выкатное исполнение - 4П - 4000 A
Кат. № 0 287 78- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 336 дм3
- Вес
- 162.5 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Воздушные автоматические выключатели DMX³ 2500 и 4000 номиналом от 800 до 4000 А
- Воздушные автоматические выключатели оснащаются:
- электронным расцепителем (тип расцепителя указывается при заказе), монтаж расцепителя осуществляется в авторизованном центре
- вспомогательными контактами (в комплекте с аппаратом поставляются 4 перекидных контакта) - Выкатное исполнение
- Поставляется с корзиной, оснащенной плоскими задними выводами и защитными шторками с блокировкой
Характеристики продукта:
- DMX³ - L 4000
- Выкатное исполнение
- Отключающая способность, Icu: 100 кА (415 В~)
- Типоразмер корпуса 2
- 4П
- Номинальный ток, In: 4000 А
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 50) Техническая страница (с. 54) Техническая страница (с. 55) Техническая страница (с. 56) Техническая страница (с. 57) Техническая страница (с. 58) Техническая страница (с. 59) Техническая страница (с. 60) Техническая страница (с. 61) Техническая страница (с. 62) Техническая страница (с. 63) Техническая страница (с. 64) Техническая страница (с. 65) Техническая страница (с. 66) Техническая страница (с. 67)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y2958G Технический паспорт №Y2687G
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B02764
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.