Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Воздушный автоматический выключатель DMX³ - N 2500 - lcu 50 кА - выкатное исполнение - 4П - 2000 A

Кат. № 0 287 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
252 дм3
Вес
80.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Воздушные автоматические выключатели DMX³ 2500 и 4000 номиналом от 800 до 4000 А
  • Воздушные автоматические выключатели оснащаются:
    - электронным расцепителем (тип расцепителя указывается при заказе), монтаж расцепителя осуществляется в авторизованном центре
    - вспомогательными контактами (в комплекте с аппаратом поставляются 4 перекидных контакта)
  • Выкатное исполнение
  • Поставляется с корзиной, оснащенной плоскими задними выводами и защитными шторками с блокировкой

Характеристики продукта:

  • DMX³ - N 2500
  • Выкатное исполнение
  • Отключающая способность, Icu: 50 кА (415 В~)
  • Типоразмер корпуса 1
  • Номинальный ток, In: 2000 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел