Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 100 A

Кат. № 0 221 47
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6.304 дм3
Вес
819 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Готовые трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
  • Степень защиты IP 2X
  • Красная поворотная ручка на желтой панели
  • Индикация состояния выключателя по положению ручки: горизонтальное - ОТКЛ, вертикальное - ВКЛ
  • Зажимы с однозначным подключением
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
  • Степень защиты коробок для дистанционных выключателей IP 65 - IK 07
  • Накладные с выносной изогнутой рукояткой, запираемой на навесной замок, и блокировкой двери
  • Монтируются на рейку DIN EN 50022
  • Короткая ось - от 20 до 63 А
  • Длинная ось - от 80 до 100 А

Характеристики продукта:

  • Выключатель-разъединитель
  • 3 полюса
  • 100 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел