Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель-разъединитель SPX-D - 400 A - с предохранителями типа 2 - для кабельных наконечников или плоских шин - 3П+Н

Кат. № 6 051 12
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
21 дм3
Вес
8.575 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители SPX-D с предохранителями от 160 до 630 А
  • Предназначены для коммутации цепей под нагрузкой
  • Оснащаются предохранителями с держателями предохранителей ножевого типа для защиты от перегрузки и короткого замыкания
  • Разрыв цепи с обеих сторон предохранителя, 4 точки разрыва на полюс
  • Положение рукоятки четко указывает на коммутационное положение разъединителя
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-3
  • Категория применения: AC-23A
  • Блокировка:
    - крышки предохранителей, когда поворотная рукоятка находится в положении ВКЛ.
    - двери шкафа/щита, когда поворотная рукоятка находится в положении ВКЛ.
  • Запирание с помощью навесного замка:
    - поворотной рукоятки в положении ОТКЛ. (до 3 навесных замков)
  • Рукоятки, вспомогательные контакты и крышки выводов в комплект поставки не входят
  • Выключатели-разъединители с предохранителями

Характеристики продукта:

  • Выключатель-разъединитель SPX-D
  • 400 A
  • Оснащаются предохранителями с держателями ножевого типа типоразмера 2
  • Подключение с использованием кабельных наконечников или плоских шин
  • 3П+Н (незащищенная нейтраль)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел