Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Разъединитель SPX с ножевыми контактами - монтаж на пластину или DIN-рейку - 160 A - 00 - М8

Кат. № 6 052 02
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2 дм3
Вес
696 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатель-разъединитель SPX до 630 А
  • Соответствует МЭК/EN 60947-3
  • Обеспечивает надежное разъединение цепи под напряжением и защиту от прикосновения
  • Состояние плавкой вставки определяется через прозрачное окошко
  • Контроль напряжения щупом
  • Возможность пломбирования крышки
  • Одновременная коммутация всех полюсов, 1600 механических операций
  • Индикация положения крышки с помощью дополнительного контакта (аксессуар)
  • Закрепление кабельных наконечников винтами
  • Взаимозаменяемые аксессуары для подключения

Характеристики продукта:

  • SPX 630
  • Номинальный ток In: 160 А
  • Типоразмер: 00
  • Подключение: наконечник М8
  • Способы подключения: вставными блоками с зажимами или плоскими выводами (не входят в комплект поставки), или призматическими выводами (не входят в комплект поставки), или кабельными наконечниками
  • Монтаж: на монтажную пластину или DIN-рейку
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел