Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2017

версия 5/2017
Управление списком продукции
 

Запасная катушка - для контакторов CTX-1 с номинальным током от 25 до 40 А и CTX-C 30 квар - 230 В~

Кат. № 0 297 06
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.035 дм3
Вес
591 г

* рекомендованная розничная цена (01/2015) с учетом НДС, конечная цена может отличаться.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Контакторы СТХ-1
  • Вспомогательные контакты, аксессуары, запасные катушки
  • Запасные катушки
  • Для контакторов CTX-1
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000), ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003)

Характеристики продукта:

  • Запасная катушка
  • Для контакторов:
    - CTX-1 с номинальным током от 25 до 40 А
    - CTX-C 30 квар
  • Управляющее напряжение (50/60 Гц): 230 В~
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел