Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Беспроводной звонок набор ''Стандартный 220 В'' - белый

Кат. № 0 942 22
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2 дм3
Вес
198 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Беспроводные звонки
  • Беспроводные звонки
  • Поставляются в комплекте с вызывной кнопкой
  • Частота радиосигнала: 433 МГц
  • Радиус действия: до 100 метров
  • Регулируемый уровень громкости
  • Не требуют настроек со стороны пользователя и прокладки кабеля
  • Место для надписи на кнопке

Характеристики продукта:

  • Набор ''Стандартный 220 В''
  • 15 мелодий
  • Простая установка: в розетку 220 В
  • Батарейка для кнопки поставляется в комплекте
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел