- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.472 дм3
- Вес
- 293 г
Получить код продукции для размещения на сайте
Общие характеристики:
- Механизмы Программы Celiane
- Переключатель Celiane беспроводный
Характеристики продукта:
- Комплект для создания схемы радио управления освещением с двух мест
- Обеспечивает создание точки управления и проходного выключателя в тех случаях, когда на стене нет никаких других выключателей
- Обеспечивает управление лампами до 300 Вт любого типа (светодиодные, люминесцентные, галогенные, накаливания и др.) с двух точек без необходимости прокладки кабелей
- Состав комплекта:
– радио
– микромодуль выключателя, Кат. № 0 883 06
– два отдельных управляющих радио устройства с питанием от элемента CR2032 - Возможность добавления необходимого количества отдельных управляющих устройств и микромодулей выключателя, Кат. № 0 883 06, в соответствии с конфигурацией оборудования в помещении
- Поставляется в комплекте с суппортами, рамками и лицевыми панелями
- Цвет: титан
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.
Назад в раздел