Розетка RJ 45 категории 5e UTP - лицевая панель Valena Allure - белый

Кат. № 7 537 40
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.668 дм3
Вес
435 г

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками Valena Allure
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Информационные розетки категории 5e
  • Быстрое подключение благодаря коннектору LCS² со встроенным устройством заделки кабеля
  • Одножильные кабели и многожильные кабели AWG 22-AWG 26
  • Контакты помечены двухцветной маркировкой и схемами 568 A и 568 B
  • Соответствуют стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173 1 и TIA/EIA 568 C2

Характеристики продукта:

  • Розетка RJ 45 категории 5e UTP
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел