- Количество в упаковке
- 15 шт.
- Объем
- 8.257 дм3
- Вес
- 1.362 кг
Получить код продукции для размещения на сайте
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
- Используются с рамками Valena Allure
- Упакованы в индивидуальную упаковку
- Силовые розетки немецкого стандарта 16 A - 250 В~
Характеристики продукта:
- Силовая розетка немецкого стандарта 2К+З с защитными шторками, 16 А - 250 В~
- Безвинтовые зажимы
- Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
- Цвет: слоновая кость
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.
Назад в раздел