Зарядное устройство с двумя USB разъемами - 100-240 В~ 50-60 Гц 5 В - 3000мА- лицевая панель Valena Life - белый

Кат. № 7 534 12
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.668 дм3
Вес
667 г

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Зарядные устройства USB
  • Механизмы поставляются с суппортом для монтажа на захватах или винтах
  • Степень защиты IP2X
  • Упакованы в профессиональную упаковку (кроме зарядного устройства Valena life с 2 USB разъемами - в индивидуальной упаковке)

Характеристики продукта:

  • Зарядное устройство с двумя USB разъемами
  • 100-240 ВA, 50-60 Гц, 5 В - 1500 мА
  • Соответствует стандарту МЭК 62684-2011-01
  • Для быстрой зарядки мобильных телефонов, планшетов, МР3 и МР4 плееров
  • Потребление в режиме ожидания < 0,1 Вт, класс II, SELV
  • Соответствует директиве EEC о стандартах зарядки для мобильных устройств и унификации зарядных устройств для мобильных телефонов
  • Устанавливается в коробку скрытого монтажа глубиной минимум 40 мм
  • Поставляется без шнуров
  • Поставляется с лицевой панелью Valena life
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел