Розетка 2К+З со шторками - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - алюминий

Кат. № 6 724 22
Количество в упаковке
20 шт.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизмы нового поколения Etika: подключение кабеля с помощью безвинтовых и винтовых зажимов
  • Силовые розетки 16 A - 250 В~, немецкий стандарт

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З со шторками с винтовыми зажимами
  • Цвет: алюминий
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел