Зарядное устройство с двумя USB разъемами - Etika - белый

Кат. № 6 722 94
Количество в упаковке
1 шт.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Зарядное устройство с двумя USB разъемами А-А. 100-240 ВA, 50-60 Гц, 5 В - 3000 мА
  • Соответствует стандарту МЭК 62684-2011-01
  • Для быстрой зарядки мобильных телефонов, планшетов, МР3 и МР4 плееров. Потребление в режиме ожидания < 0,1 Вт, класс II, SELV/li>
  • Соответствует директиве EEC о стандартах зарядки для мобильных устройств и унификации зарядных устройств для мобильных телефонов
  • Устанавливается в коробку скрытого монтажа глубиной мин. 40 мм.
  • Цвет Белый

Характеристики продукта:

  • Зарядное устройство с двумя USB разъемами А-А. 100-240 ВA, 50-60 Гц, 5 В - 3000 мА
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел