Щит встраиваемый Nedbox - с синей полупрозрачной скругленной дверью - 2 рейки - 24+4 модуля

Кат. № 0 014 22
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
23.936 дм3
Вес
2.895 кг

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Встраиваемые распределительные щиты Nedbox от 12 до 48 модулей
  • Самозатухающие до 750°C в соответствии с EN 60695-2.11
  • Класс II - IP 30 - IK 05
  • Встраиваемые щиты для сухих перегородок или кирпичных стен
  • Соответствуют EN 60439-3
  • 12 модулей на рейке (+ 2 вырезать по размеру )
  • Комплектуются двумя типами дверей:
  • скругленными, толщиной 12/19 мм
  • плоскими металлическими - 6 мм
  • Оснащены дверной ручкой, которая может комплектоваться замком Кат. № 0 014 91

Характеристики продукта:

  • Щит встраиваемый
  • Цвет двери: синий полупрозрачный
  • Дверь скругленная
  • Количество реек: 2
  • Число модулей: 24 + 4
  • Габариты коробки Высота x Ширина x Толщина: 430 x 330 x 86 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел