Переключатель 1-полюсный на 2 направления 10 AX - Программа Celiane - 230 В~

Кат. № 0 670 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.569 дм3
Вес
222 г

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Переключатели 230 В~

Характеристики продукта:

  • Переключатель 1-полюсный на 2 направления 10 АХ
  • Для подсветки/индикации используются лампы, Кат. № 0 676 66/67/68 и лицевые панели
  • Для подсветки или индикации с рассеивателем используются светодиодные модули, Кат. № 0 676 69/61/62 и лицевые панели
  • Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел