Розетка - Valena - IP 44 - немецкий стандарт - 2К+3 - с крышкой и защитными шторками - слоновая кость

Кат. № 7 741 20
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.802 дм3
Вес
987 г

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Влагозащищенные механизмы, дополнительные функции
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Влагозащищенные механизмы - IP 44
  • Для установки со стандартными рамками
  • Силовые розетки 16 А - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Розетка
  • 2К+З
  • С откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей
  • Винтовые зажимы
  • Немецкий стандарт
  • Цвет: слоновая кость
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел