Однополюсный переключатель на 2 направления - Программа Plexo - накладной монтаж - серый - 10 A - 250 В

Кат. № 0 697 11
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
5.253 дм3
Вес
1.451 кг

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы для накладного монтажа
  • Поставляются в собранном виде
  • Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками
  • Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В
  • Присоединение без инструмента
  • Выключатели 10 AХ - 250 В
  • IP 55 - IK 07
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Однополюсный переключатель на 2 направления
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел