- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.677 дм3
- Вес
- 115 г
Получить код продукции для размещения на сайте
Общие характеристики:
- Механизмы Valena
- Силовые розетки
- Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
- Монтаж на винтах или захватах
- Зарядные устройства USB
Характеристики продукта:
- Зарядное устройство с 2-мя коннекторами USB
- Соответствует стандарту МЭК 62684-2011-01
- Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели
- Максимальный ток 1500 мА
- Потребление в пассивном режиме < 0.1 Вт
- SELV Класса II соответствует директиве EEC по унификации стандарта разъемов подзарядки мобильных устройств
- Цвет: слоновая кость
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.
Назад в раздел