Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Аналоговый амперметр - подключение через 5 А трансформатор тока

Кат. № 0 046 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
178 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Измерительные приборы, монтаж на рейке DIN
  • Аналоговые измерительные приборы

Характеристики продукта:

  • Амперметр
  • Измеряет силу тока в цепи, А
  • Подключается через 5 А трансформатор тока
  • Амперметр может быть снабжен соответствующей шкалой для измеряемой силы тока
  • Число модулей: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел