Выключатель-разъединитель Vistop - 100 A - 4П - рукоятка спереди - красная рукоятка / желтая панель
Кат. № 0 223 22- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.313 дм3
- Вес
- 767 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели-разъединители Vistop 63-160 A
- Выключатели-разъединители, служащие для обеспечения безопасности, обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов
- Двойное разъединение полюсов с помощью самоочищающихся контактов с быстрым замыканием и размыканием
- Рукоятка, запираемая в положении ''РАЗОМКНУТО'' 1 - 3 замками диам. 6 мм, Кат. № 0 227 97
- Держатель этикеток для идентификации цепей
- Подсоединение проводников с помощью гнездовых зажимов с затяжкой винтов насадкой Pz2, если ток равен 63 А или шестигранным ключом, если ток в диапазоне 100 - 160 A
- Закрепление винтами или установка на симметричную рейку EN 60715 (аппараты Vistop на 63 A устанавливаются только на рейку)
- Два варианта с лицевой панелью:
- с боковой рукояткой управления (с правой или левой стороны), поставляемой с уплотнением, обеспечивающим поддержание степени защиты оболочки IP 55, резьбовым крепежом, самоклеющимся шаблоном для высверливания отверстий, осью для выноса рукоятки на 30 - 170 мм
- с передней рукояткой для непосредственного или дистанционного управления, Кат. № 0 227 32, заказывается отдельно - Возможность подсоединения вспомогательного выключателя-разъединителя, 2 пол., 16 А, Кат. № 0 227 22, и одного или двух вспомогательных контактов (замыкающий и размыкающий), Кат. № 0 227 04/07
- 100 А
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)
Характеристики продукта:
- Выключатель-разъединитель Vistop
- Номинальный ток, In: 100 A
- Красная рукоятка / желтая панель
- 4П
- Рукоятка спереди
- Количество модулей по 17,5 мм без учета боковой рукоятки: 9
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 134) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00507_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.