Однофазный блок питания - 12 В= - 1,3 А - 15 Вт
Кат. № 4 131 05- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.005 дм3
- Вес
- 941 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Однофазные блоки питания
- Применяются для питанием программируемых контроллеров и подключенных к ним устройств, а также в любых других случаях, когда требуется постоянное напряжение 12, 15 или 24 В
- Устанавливаются на монтажную рейку DIN
- В верхней части предусмотрено место для размещения выводов гребенчатой шины (до 25 А)
- Блоки питания с фильтрами, обеспечивающие выдачу выпрямленного напряжения
- Соответствуют стандартам EN / МЭК 61558-2-6
- Подходят для комплектования оборудования, соответствующего требованиям стандартов EN 61131-2, EN 60204 и EN 60439-1
- Состав:
- трансформатор обеспечения безопасности с фильтрацией паразитных токов
- сглаживающий конденсатор
- защита с положительным температурный коэффициент, встроенная в первичную обмотку
- два ряда зажимов для подсоединения нагрузок - В случае автоматического отключения из-за перегрузки или короткого замыкания отключите питание и оставьте аппарат на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение
- Класс II после закрытия передней панели
- Коэффициент пульсаций < 3 %
- Температура окружающей среды, до которой не ухудшаются рабочие характеристики: 60 °C
- Напряжение в сети питания (230 ± 15) В~
Характеристики продукта:
- Блок питания
- 12 В=
- Мощность: 15 Вт
- Ток: 1,3 А
- Сечение присоединяемых гибких проводников:
- вход: 6 мм²
- выход: 6 мм² - Число модулей: 5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 214)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.