Автоматический выключатель DX³ - 36 кА - тип характеристики С - 2П - 230/400 В~ - 63 А - 3 модуля
Кат. № 4 100 14- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.605 дм3
- Вес
- 462 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Модульные автоматические выключатели DX³ - 36 кА на токи от 10 до 80 А
- Типы характеристики C
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
- Отключающая способность: 36 кА - согласно МЭК 60947-2 - 400 В~
- Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Двухполюсные - 230/400 В~
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель DX³
- Тип характеристики: С
- Номинальный ток, In: 63 А
- Число модулей: 3
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 176) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE03603AB Технический паспорт №F01218RU/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.