Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - 400 В~ - 100 А - 2 модуля
Кат. № 4 064 49- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 0.313 дм3
- Вес
- 191 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели-разъединители DX³-IS
- Категория применения AC 22 A в соответствии с EN 60947-3
- Рычаг серого цвета
- Возможно использование одного вспомогательного контакта DX³
- Монтаж на рейке DIN EN 60715
- Двойные отключающие контакты
- Индикация состояния контактов
- Двухполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Выключатели-разъединители DX³-IS
- Номинальный ток, In: 100 А
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 177) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00693_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.