Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - 400 В~ - 125 А - 2 модуля

Кат. № 4 064 50
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.313 дм3
Вес
191.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DX³-IS
  • Категория применения AC 22 A в соответствии с EN 60947-3
  • Рычаг серого цвета
  • Возможно использование одного вспомогательного контакта DX³
  • Монтаж на рейке DIN EN 60715
  • Двойные отключающие контакты
  • Индикация состояния контактов
  • Двухполюсные - 400 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатели-разъединители DX³-IS
  • Номинальный ток, In: 125 А
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел