Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Набор для внутренних кабельных секций - ширина 910 мм - для щитов Кат. № 0 204 08/58

Кат. № 0 204 28
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
11 дм3
Вес
4.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы и щиты XL³ 800
  • IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 07 без дверей
  • Металлические щиты
  • Для монтажа аппаратов до 800 A
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Емкость 24 и 36 модулей на рейку
  • RAL 7035
  • Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, закрепленными на задней стенке, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)
  • Внутренние кабельные секции

Характеристики продукта:

  • Наборы для щитов шириной 910 мм
  • Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары
  • Для внутренней кабельной секции с полезной шириной 250 мм
  • Для шкафа высотой 1550 мм, Кат. № 0 204 58
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел