Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Трансформатор для цепей звуковой сигнализации - 230 В/12-8 В - 0,66-1 А - 8 ВA

Кат. № 4 130 91
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.34 дм3
Вес
325 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы
  • Для цепей звуковой сигнализации и зуммеров
  • Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-8
  • Защищены от перегрузок и коротких замыканий терморезистором с ПТК, в случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение
  • Крепление на стене или монтажной рейке 4 (для 4 модулей)
  • В моделях с Кат. №№ 4 130 90 и 4 130 91 предусмотрена установка гребенчатой шины
  • Модели оснащаются держателем этикеток новой конструкции и обеспечивают установку гребенчатой шины питания (снизу) со стороны цепи нагрузки двухполюсного автоматического выключателя с отключающим нейтральным полюсом

Характеристики продукта:

  • Трансформатор для цепей звуковой сигнализации
  • 230 В / 12-8 В
  • Напряжение на вторичной обмотке: 12-8 В
  • Ток: 0,66-1 А
  • Мощность: 8 ВА
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел