Трансформатор обеспечения безопасности - 230 В/12 В или 24 В - 16 ВА
Кат. № 4 130 95- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.701 дм3
- Вес
- 635 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Трансформаторы обеспечения безопасности
- Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-6
- Защищены от перегрузок и коротких замыканий
- В случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение
- Крепление на стене или монтажной рейке 4 (для 4 модулей)
- Модели оснащаются держателем этикеток новой конструкции и обеспечивают установку гребенчатой шины питания (снизу) со стороны цепи нагрузки двухполюсного автоматического выключателя с отключающим нейтральным полюсом
Характеристики продукта:
- Трансформатор обеспечения безопасности
- 230 В / 12 или 24 В
- Для соединения по схеме 2 x 12 В Кат. № 4 130 98 поставляется с соединительными перемычками
- Мощность: 16 Вт
- Потери холостого хода: 2,5 Вт
- Падение напряжения, cos φ = 1: 34,6 %
- КПД: 60 %
- Ucc: 27,5 %
- I первичной обмотки под нагрузкой: 0,1 А
- Число модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 214)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00812_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.