Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Трансформатор обеспечения безопасности - 230 В/12 В или 24 В - 63 ВА

Кат. № 4 130 98
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.005 дм3
Вес
1.202 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы обеспечения безопасности
  • Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-6
  • Защищены от перегрузок и коротких замыканий
  • В случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение
  • Крепление на стене или монтажной рейке 4 (для 4 модулей)
  • Модели оснащаются держателем этикеток новой конструкции и обеспечивают установку гребенчатой шины питания (снизу) со стороны цепи нагрузки двухполюсного автоматического выключателя с отключающим нейтральным полюсом

Характеристики продукта:

  • Трансформатор обеспечения безопасности
  • 230 В / 12 или 24 В
  • Для соединения по схеме 2 x 12 В Кат. № 4 130 98 поставляется с соединительными перемычками
  • Мощность: 63 Вт
  • Потери холостого хода: 4 Вт
  • Падение напряжения, cos φ = 1: 15,7 %
  • КПД: 75 %
  • Ucc: 13,6 %
  • I первичной обмотки под нагрузкой: 0,33 А
  • Число модулей: 5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел