Трансформатор для цепей звуковой сигнализации - 230 В/8 В - 0,5 А - 4 ВA
Кат. № 4 130 90- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.34 дм3
- Вес
- 315 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Трансформаторы
- Для цепей звуковой сигнализации и зуммеров
- Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-8
- Защищены от перегрузок и коротких замыканий терморезистором с ПТК, в случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение
- Крепление на стене или монтажной рейке 4 (для 4 модулей)
- В моделях с Кат. №№ 4 130 90 и 4 130 91 предусмотрена установка гребенчатой шины
- Модели оснащаются держателем этикеток новой конструкции и обеспечивают установку гребенчатой шины питания (снизу) со стороны цепи нагрузки двухполюсного автоматического выключателя с отключающим нейтральным полюсом
Характеристики продукта:
- Трансформатор для цепей звуковой сигнализации
- 230 В / 8 В
- Напряжение на вторичной обмотке: 8 В
- Ток: 0,5 А
- Мощность: 4 ВА
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 214)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00812_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.