Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Однофазный блок питания - 24 В= - 0,5 А - 12 Вт

Кат. № 4 131 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.005 дм3
Вес
926 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Однофазные блоки питания
  • Применяются для питанием программируемых контроллеров и подключенных к ним устройств, а также в любых других случаях, когда требуется постоянное напряжение 12, 15 или 24 В
  • Устанавливаются на монтажную рейку DIN
  • В верхней части предусмотрено место для размещения выводов гребенчатой шины (до 25 А)
  • Блоки питания с фильтрами, обеспечивающие выдачу выпрямленного напряжения
  • Соответствуют стандартам EN / МЭК 61558-2-6
  • Подходят для комплектования оборудования, соответствующего требованиям стандартов EN 61131-2, EN 60204 и EN 60439-1
  • Состав:
    - трансформатор обеспечения безопасности с фильтрацией паразитных токов
    - сглаживающий конденсатор
    - защита с положительным температурный коэффициент, встроенная в первичную обмотку
    - два ряда зажимов для подсоединения нагрузок
  • В случае автоматического отключения из-за перегрузки или короткого замыкания отключите питание и оставьте аппарат на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение
  • Класс II после закрытия передней панели
  • Коэффициент пульсаций < 3 %
  • Температура окружающей среды, до которой не ухудшаются рабочие характеристики: 60 °C
  • Напряжение в сети питания (230 ± 15) В~

Характеристики продукта:

  • Блок питания
  • 24 В=
  • Мощность: 12 Вт
  • Ток: 0,5 А
  • Сечение присоединяемых гибких проводников:
    - вход: 6 мм²
    - выход: 6 мм²
  • Число модулей: 5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел