Автоматический выключатель DPX³ 250 - термомагнитный расцепитель - с диф. защитой - 50 кА - 400 В~ - 4П - 200 А
Кат. № 4 202 88- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 5.419 дм3
- Вес
- 2.882 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 250 на токи от 40 до 250 А
- С термомагнитным расцепителем
- Стационарное исполнение
- Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, контроля целостности изоляции и защиты низковольтных электросетей
- Автоматические выключатели оборудованы межполюсными перегородками, винтовыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 120 мм² или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением до 150 мм²
- Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX³
- Уставка защиты от перегрузки - регулируемая, от 0,8 до 1 In
- Уставка защиты от короткого замыкания - фиксированная, 10 In
- Оснащены встроенной дифференциальной защитой и ЖК дисплеем
- Ступенчатое регулирование чувствительности: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
- Ступенчатое регулирование задержки срабатывания: 0 - 0,3 - 1 - 3 с (0 с - при чувствительности 0,03 А)
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2
- Могут быть установлены на рейку DIN или на монтажную плату в шкафах XL³ и других оболочках
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 250
- 4П, с дифференциальной защитой
- Отключающая способность, Icu: 50 кA (400 В~)
- Номинальный ток, In: 200 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 74) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 70-71)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y4263C Инструкция по монтажу №Y4320C Инструкция по монтажу №Y4263D
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.