Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Захват для рейки EN 60715 - ширина 10 мм - под винт М4

Кат. № 004416
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.197 дм3
Вес
37 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стойки, рейки и аксессуары подключения для крепления в шкафах и щитах
  • Для крепления шасси и аксессуаров подключения
  • Адаптеры

Характеристики продукта:

  • Захват
  • Для крепления трансформаторов до 160 ВА на двух захватах на рейку DIN EN 60715 под углом 90?
  • Нарезное отверстие под винт диам. 4 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел