Захват для рейки EN 60715 - ширина 17,5 мм - длина 13 мм - ненарезное отверстие диам. 3,8 мм
Кат. № 0 044 17- Количество в упаковке
- 50 шт.
- Объем
- 0.8 дм3
- Вес
- 74 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Стойки, рейки и аксессуары подключения для крепления в шкафах и щитах
- Для крепления шасси и аксессуаров подключения
- Адаптеры
Характеристики продукта:
- Захват
- Для рейки EN 60 715
- Ширина: 17,5 мм
- Ненарезное отверстие диам. 3,8 mm
- Поставляются с крепежными винтами диам. 3,5 мм
- Длина 13 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 215) Коммерческая страница (с. 280)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.