Адаптер для путешествий - серия Элиум - с немецкого стандарта на французский стандарт - белый/серый
Кат. № 0 503 82- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 2.174 дм3
- Вес
- 546 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
- Адаптеры для путешествий
- С защитными шторками
- Для подключения вилки в розетку другого стандарта
- Соответствуют ГОСТ Р 51322.2.5-99
Характеристики продукта:
- Переходник с немецкого стандарта (страны: Россия, Германия, Испания, Австрия, Португалия,Греция, Венгрия …) на французский стандарт
- 2К+З - 16 А розетка - 13 А ввод
- Максимальная нагрузка: 3,680 Вт при 230 В~
- Цвет: белый/серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 654)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.