Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Адаптер для путешествий - серия Элиум - с британского стандарта на французский/немецкий стандарт - белый/серый

Кат. № 0 503 83
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
6.64 дм3
Вес
687 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
  • Адаптеры для путешествий
  • С защитными шторками
  • Для подключения вилки в розетку другого стандарта
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99, ГОСТ Р 51322.2.5-99

Характеристики продукта:

  • Переходник с британского стандарта на французский/немецкий стандарт
  • 2К+З - 16 А розетка - 13 А ввод
  • Максимальная нагрузка: 3,000 Вт при 230 В~
  • Цвет: белый/серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел