Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дверной контакт - для шкафов Altis - 6 A - 250 В - 1 размыкающий контакт + 1 замыкающий

Кат. № 0 476 28
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.162 дм3
Вес
270 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis

Характеристики продукта:

  • Дверной контакт
  • 6 А - 250 В
  • 1 размыкающий контакт, 1 замыкающий контакт
  • Обеспечивает при открытии двери отключение кондиционера и включение осветительного прибора
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел