Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Зажим экранов Viking 3 - для винтовых и пружинных клемм -для кабеля диаметром от 4 до 13,5 мм

Кат. № 0 375 31
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.238 дм3
Вес
188 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Аксессуары для экранирования
  • Безопасный монтаж экранированной оплетки

Характеристики продукта:

  • Зажим экранов
  • Для винтовых и пружинных клемм
  • Вворачивается в соединительную шину 10х3 мм Кат. № 0 375 03
  • Крепится винтами М4 (в комплекте) к плате
  • Защелкивается на монтажную рейку Кат. № 0 364 69
  • Для кабеля диаметром от 4 до 13,5 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел