Зажим экранов Viking 3 - для винтовых и пружинных клемм -для кабеля диаметром от 10 до 20 мм
Кат. № 0 375 32- Количество в упаковке
- 4 шт.
- Объем
- 0.238 дм3
- Вес
- 144 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для клемм Viking 3
- Аксессуары для экранирования
- Безопасный монтаж экранированной оплетки
Характеристики продукта:
- Зажим экранов
- Для винтовых и пружинных клемм
- Вворачивается в соединительную шину 10х3 мм Кат. № 0 375 03
- Крепится винтами М4 (в комплекте) к плате
- Защелкивается на монтажную рейку Кат. № 0 364 69
- Для кабеля диаметром от 10 до 20 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 389) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.