Соединительная скоба для экранов Viking 3 - для винтовых клемм - с 1 входом/1 выходом - с шагом 5,6,8,10 мм
Кат. № 0 375 35- Количество в упаковке
- 50 шт.
- Объем
- 0.162 дм3
- Вес
- 73 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для клемм Viking 3
- Аксессуары для экранирования
- Безопасный монтаж экранированной оплетки
Характеристики продукта:
- Соединительная скоба для экранов
- Для винтовых клемм с шагом 5, 6, 8 и 10 мм с 1 входом/1 выходом
- Присоединение зажимами 2,8x0,8 мм или сваркой
- Соединительная способность: 1 мм²
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 389) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.