Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гнездовой вывод Viking 3 - под измерительный щуп диаметром 4 мм - для винтовых и пружинных клемм - с шагом 5,6 мм

Кат. № 0 375 27
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.162 дм3
Вес
34 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Аксессуары для измерений

Характеристики продукта:

  • Гнездовой вывод Viking 3
  • Для винтовых и пружинных клемм
  • Гнездовой вывод под измерительный щуп диаметром 4 мм
  • Для клемм с шагом 5 и 6 мм (за исключением размыкающих клемм с рычажным разъединителем; винтовых клемм и клемм со светодиодом; пружинных многофункциональных клемм. Двух- и трехъярусные клеммы: только верхний ярус)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел