Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гнездовой вывод Viking 3 - под измерительный щуп диаметром 2 мм - для винтовых клемм - с шагом 10 мм

Кат. № 0 375 75
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
0.079 дм3
Вес
46 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Аксессуары для измерений

Характеристики продукта:

  • Гнездовой вывод Viking 3
  • Для винтовых клемм
  • Гнездовой вывод под измерительный щуп диаметром 2 мм
  • Для клемм с шагом 10 мм Кат. № 0 371 03/63
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел