Гнездовой вывод Viking 3 - под измерительный щуп диаметром 4 мм - для винтовых клемм - с шагом 12 мм
Кат. № 0 375 76- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.079 дм3
- Вес
- 53 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для клемм Viking 3
- Аксессуары для измерений
Характеристики продукта:
- Гнездовой вывод Viking 3
- Для винтовых клемм
- Гнездовой вывод под измерительный щуп диаметром 4 мм
- Для клемм с шагом 12 и 15 мм Кат. № 0 371 04/05/64/65
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 389) Таблица выбора (с. 380-381)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00324_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.