Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Измерительный щуп IP 2X - диам. 2 мм

Кат. № 0 394 45
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.843 дм3
Вес
206 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммные блоки Viking 3
  • Аксессуары
  • Аксессуары для измерений

Характеристики продукта:

  • Измерительный щуп IP2X
  • Щуп диам. 2 мм с защитным колпачком
  • Для проведения измерений
  • В соответствии с требования по безопасности на производстве
  • Надевается на измерительный щуп диам. 4 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел