Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Петли для настенного монтажа - для щита Marina высотой 300 мм - 100 кг

Кат. № 0 364 08
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.001 дм3
Вес
92 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов Marina
  • Аксессуары для монтажа
  • Соответствуют IP 66

Характеристики продукта:

  • Петли для настенного монтажа
  • Набор из 4 петель, поставляются с винтами
  • Для шкафов высотой 300 мм
  • Макс. нагрнузка: 100 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел