Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Зажим для подключения SPX/SPX-V - 1,5-70 мм² -12x10 мм - 00

Кат. № 6 052 18
Количество в упаковке
3 шт.
Объем
0.03 дм3
Вес
44 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Зажим для подключения SPX/SPX-V типоразмера 00
  • Для гибкой медной шины, жестких и гибких медных многожильных кабелей

Характеристики продукта:

  • Зажим для подключения
  • Сечение проводника: 1,5-70 мм²
  • Сечение гибкой шины: 12 x 10 мм
  • Типоразмер SPX/SPX-V: 00
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел