Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Зажим для подключения SPX (SPX-V) - 120-240 мм² -21x5-19 мм - 2(1, 2, 3)

Кат. № 6 052 20
Количество в упаковке
3 шт.
Объем
0.185 дм3
Вес
314 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Зажим для подключения SPX/SPX-V
  • Для подключения гибкой медной шины, жестких и гибких медных многожильных кабелей

Характеристики продукта:

  • Зажим для подключения
  • Сечение проводника: 120 x 240 мм²
  • Сечение гибкой шины: 21 x 5-19 мм
  • Типоразмер: SPX - 2; SPX-V - 1, 2, 3
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел