Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Встраиваемая монтажная коробка - для бетонных и кирпичных стен - Etika

Кат. № 0 313 01
Количество в упаковке
250 шт.
Объем
97.848 дм3
Вес
5.041 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары Etika
  • Вспомогательное оборудование

Характеристики продукта:

  • Встраиваемая монтажная коробка для бетонных и кирпичных стен
  • Возможно соединение в ряд при многопостовом монтаже
  • Диаметр: 76 мм
  • Глубина: 40 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел