Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Светодиодная лампа - для проводного подключения - Valena™ In'Matic - 230 В~ - 3 мА

Кат. № 6 650 91
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.142 дм3
Вес
30 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Светодиодные лампы индикации
  • Все лампы для электроустановочных изделий Valena Life и Valena Allure выполнены по энергосберегающей светодиодной технологии
  • Цвет свечения - синий

Характеристики продукта:

  • Светодиодная лампа, проводного подключения Valena™ In'Matic
  • 230 В~
  • потребление 3 мА
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел