Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коробка накладного монтажа - 1 пост - Etika - слоновая кость

Кат. № 6 725 20
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
7.97 дм3
Вес
630 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары Etika
  • Вспомогательное оборудование

Характеристики продукта:

  • Коробка накладного монтажа
  • 1 пост
  • Размеры: 88,5 x 88,5 мм
  • Глубина: 40 мм
  • Цвет: слоновая кость
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел